Wird geladen ...
Economy-Planetengetriebe

PLQE

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

Das Neugart Economy-Planetengetriebe PLQE besitzt einen quadratischen Abtriebsflansch. Es ist in allen Raumlagen montierbar und bietet eine präzise Verzahnung.
Das Neugart Economy-Planetengetriebe PLQE besitzt einen quadratischen Abtriebsflansch. Es ist in allen Raumlagen montierbar und bietet eine präzise Verzahnung.
Das Neugart Economy-Planetengetriebe PLQE besitzt einen quadratischen Abtriebsflansch. Es ist in allen Raumlagen montierbar und bietet eine präzise Verzahnung.
Das Neugart Economy-Planetengetriebe PLQE besitzt einen quadratischen Abtriebsflansch. Es ist in allen Raumlagen montierbar und bietet eine präzise Verzahnung.
rotation
Das Neugart Economy-Planetengetriebe PLQE besitzt einen quadratischen Abtriebsflansch. Es ist in allen Raumlagen montierbar und bietet eine präzise Verzahnung.

Unser PLQE ist unkompliziert und leistungsstark. Es kann ohne Zwischenflansch direkt mit Ihrer Anlage verbunden werden. Die größeren Rillenkugellager am Abtrieb ermöglichen die Aufnahme höherer Axial- und Radialkräfte. Dank seines guten Wirkungsgrades arbeitet so auch in anspruchsvollen Produktionszyklen immer zuverlässig.

Features

  • Economy Line
  • Koaxialgetriebe
  • Geradverzahnt
  • Verstärkte Rillenkugellager
  • Quadratischer Abtriebsflansch
  • Hohe Übersetzungsvielfalt i=3 bis i=512
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Scheibenausführung

Weitere Informationen

PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Stufe
Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
Wirkungsgrad bei Volllast η % % 92 - 98 92 - 98
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP54 IP54
Standard Verdrehspiel jt arcmin arcmin <15 - <22 <15 - <22 <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11
Verdrehsteifigkeit cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.2 - 2.2 10 - 19 2.8 - 3.9 25 - 35 8.5 - 12.3 75 - 109 14.0 - 18.0 124 - 159
Getriebegewicht mG kg lbm 0.4 - 0.6 0.8 - 1.3 1.1 - 1.5 2.4 - 3.3 2.7 - 4.0 5.9 - 8.8 6.6 - 10.3 14.5 - 22.7
Laufgeräusch Qg dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120
Radialkraft für 20.000 h / Radialkraft für 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 250 - 390 56 - 88 700 - 900 157 - 202 1700 - 2050 382 - 461 2400 - 2950 540 - 663
Axialkraft für 20.000 h / Axialkraft für 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 620 139 800 - 1000 180 - 225 2000 - 2500 450 - 562 2100 - 2500 472 - 562
Kippmoment für 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 7 - 10 58 - 90 37 327 102 898 232 2050
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120
Massenträgheitsmoment J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.015 - 0.029 0.133 - 0.257 0.066 - 0.142 0.584 - 1.257 0.365 - 0.783 3.231 - 6.930 1.381 - 2.393 12.223 - 21.180
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Stufe
Nenn-Abtriebsdrehmoment T2N Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
Max. Abtriebsdrehmoment T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 64 212 - 566 61 - 184 540 - 1629 152 - 312 1345 - 2761 1
12 - 32 106 - 283 29 - 70 257 - 620 80 - 208 708 - 1841 192 - 416 1699 - 3682 2
12 - 32 106 - 283 29 - 70 257 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 416 1699 - 3682 3
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 23 - 36 199 - 319 66 - 88 584 - 779 178 - 240 1575 - 2124 340 - 520 3009 - 4602 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120
Mittlere thermische Antriebsdrehzahl bei T2N und S1 n1N min-1 rpm 5000 5000 4200 - 4500 4200 - 4500 2350 - 4000 2350 - 4000 2500 - 3500 2500 - 3500
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1Limit min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Abtriebswelle mit Passfeder        
  • Glatte Abtriebswelle       

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           
  • Tieftemperatur Schmierung

Optimierte Spannsysteme

  • Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
  • Spannsystem für große Motorwellendurchmesser

Antrieb

  • Motoranpassung
  • Keine Motoranpassung - Universalflansch
  • Keine Motoranpassung – Antriebswelle
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Stufe
Wellendurchmesser Abtrieb D3 mm in 13 0.512 16 0.630 20 0.787 25 0.984
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb D5 mm in 35 1.378 60 2.362 80 3.150 110 4.331
Gehäusedurchmesser D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Flanschquerschnitt Abtrieb Q1 mm in 42 1.654 70 2.756 90 3.543 115 4.528
Gesamtlänge L1 mm in 90.0 3.543 111.0 4.370 145.0 5.709 201.5 7.933 1
103.0 4.055 123.5 4.862 162.5 6.398 229.5 9.035 2
115.5 4.547 136.0 5.354 180.0 7.087 257.0 10.118 3
Wellenlänge Abtrieb L3 mm in 26 1.024 32 1.260 40 1.575 55 2.165

Downloads

Produktkatalog: PLQE
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: PLQE

 

Konfigurieren Sie hier Ihr PLQE Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes PLQE Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

„Angefangen von der sehr guten Beratung über die schnelle Bemusterung, bis hin zur Serienfreigabe war es stets eine offene und sehr gute Zusammenarbeit mit Neugart. Das Gesamtkonzept verbunden mit einem fairen und attraktiven Preis hat uns überzeugt.“

Dipl.-Ing. (FH) Achim Wohlfarth | Gruppenleiter Forschung und Entwicklung | Werkstück- & Werkzeugmanagement | Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

Ein Ingenieur hält ein Getriebe und gibt seine Meinung zu diesen vor der Maschine.

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

WPLQE WPLQE
Baugröße
Nenn-Drehmoment
14-260 Nm
Nenn-Drehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
900-2950 N
Radialkraft
202-663 N
Axialkraft
1000-2500 N
Axialkraft
225-562 N
Verdrehspiel
11-21 arcmin
Verdrehspiel
11-21 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLE PLE
Baugröße
Nenn-Drehmoment
5-800 Nm
Nenn-Drehmoment
44-7081 lbf in
Radialkraft
200-5000 N
Radialkraft
45-1124 N
Axialkraft
200-7000 N
Axialkraft
45-1574 N
Verdrehspiel
6-22 arcmin
Verdrehspiel
6-22 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Nenn-Drehmoment
Nm
Nenn-Drehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
PLHE PLHE
Baugröße
Nenn-Drehmoment
15-260 Nm
Nenn-Drehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
4400-8000 N
Axialkraft
989-1798 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSBN PSBN
Baugröße
Nenn-Drehmoment
28-470 Nm
Nenn-Drehmoment
248-4160 lbf in
Radialkraft
1000-5800 N
Radialkraft
225-1304 N
Axialkraft
1500-9400 N
Axialkraft
337-2113 N
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLPE PLPE
Baugröße
Nenn-Drehmoment
5-460 Nm
Nenn-Drehmoment
44-4071 lbf in
Radialkraft
800-5200 N
Radialkraft
180-1169 N
Axialkraft
1000-7000 N
Axialkraft
225-1574 N
Verdrehspiel
6-19 arcmin
Verdrehspiel
6-19 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PFHE PFHE
Baugröße
Nenn-Drehmoment
15-260 Nm
Nenn-Drehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
2300-5150 N
Radialkraft
517-1158 N
Axialkraft
2850-6450 N
Axialkraft
641-1450 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLN PLN
Baugröße
Nenn-Drehmoment
27-1800 Nm
Nenn-Drehmoment
239-15931 lbf in
Radialkraft
3200-21000 N
Radialkraft
719-4721 N
Axialkraft
4400-21000 N
Axialkraft
989-4721 N
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
HLAE HLAE
Baugröße
Nenn-Drehmoment
15-171 Nm
Nenn-Drehmoment
133-1513 lbf in
Radialkraft
450-1450 N
Radialkraft
101-326 N
Axialkraft
550-2500 N
Axialkraft
124-562 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP69K
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram